| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 99 | 98.857 ฿ |
| 100 - 999 | 56.488 ฿ |
| 1000 - 3999 | 53.667 ฿ |
| 4000 + | 50.985 ฿ |
| ขนาดเกลียว | M30 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 1.772 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 45.0 mm |
| ประเภทของฐาน | พลาสติกแข็ง |
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ | เมตริก |
| วัสดุ | ไนลอน |
| ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
| ความสูงฐาน | 1.772 in |
| ความสูงฐาน | 45.0 mm |
| ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 300.0 kg |
| ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 300.0 kg |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ