Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวสตัด:100.0 mm | 3.937 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

ขาปรับระดับฐานยึดแบบซ็อกเก็ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว ที่สามารถรองรับเครื่องจักรกลหรือสายพานลำเลียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
รหัสรายการ:

465530

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
125 - 1249 38.526 ฿
1250 - 4999 36.592 ฿
5000 + 34.768 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 125

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 125

ราคารวมทั้งหมด:

4,815.75 ฿

125 x 38.526 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
วัสดุ PP
ความยาวสตัด 100.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา