Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวสตัด:50.0 mm | 1.969 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

ขาปรับระดับฐานยึดแบบซ็อกเก็ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 48.0 มม. | 1.89 นิ้ว ที่สามารถรองรับเครื่องจักรกลหรือสายพานลำเลียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
รหัสรายการ:

466592

2730 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 32.3109 ฿
1500 - 5999 30.7003 ฿
6000 + 29.161 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

4,846.64 ฿

150 x 32.3109 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 48.0 mm
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
ความยาวเกลียว 50.0 mm
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
วัสดุ PP
ประเภทตัวยึด อินเสิร์ทเกลียว
ความยาวสตัด 50.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา