Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวสตัด:15.0 mm | 0.591 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

ขาปรับระดับฐานยึดแบบซ็อกเก็ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 มม. | 0.984 นิ้ว ที่สามารถรองรับเครื่องจักรกลหรือสายพานลำเลียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
รหัสรายการ:

497505

33767 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
750 - 7499 14.765 ฿
7500 - 299999 14.032 ฿
300000 + 13.326 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 750

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 750

ราคารวมทั้งหมด:

11,073.75 ฿

750 x 14.765 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
วัสดุ PP
ความยาวสตัด 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา