Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวสตัด:25.0 mm | 0.984 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

ขาปรับระดับฐานยึดแบบซ็อกเก็ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว ที่สามารถรองรับเครื่องจักรกลหรือสายพานลำเลียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
รหัสรายการ:

497507

16359 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 21.084 ฿
5000 - 199999 20.036 ฿
200000 + 19.029 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

10,542.00 ฿

500 x 21.084 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
วัสดุ PP
ความยาวสตัด 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา