Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวสตัด:20.0 mm | 0.787 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PE

ขาปรับระดับฐานยึดแบบซ็อกเก็ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.0 มม. | 0.787 นิ้ว ที่สามารถรองรับเครื่องจักรกลหรือสายพานลำเลียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
รหัสรายการ:

498651

404219 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 14.347 ฿
10000 - 39999 13.628 ฿
40000 + 12.95 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

14,347.00 ฿

1000 x 14.347 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.0 mm
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
วัสดุ PE
ความยาวสตัด 20.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา