ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4523 ฿ - 13.7953 ฿ | 125513 มีในสต็อก |
M6
|
พลาสติกแข็ง
|
PE;เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
28.8086 ฿ - 31.9138 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29.161 ฿ - 32.3109 ฿ | 46 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
39.2755 ฿ - 43.5229 ฿ | 520 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14.9374 ฿ - 16.5481 ฿ | 880 มีในสต็อก |
M6
|
พลาสติกแข็ง
|
PE;เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
26.6759 ฿ - 29.5492 ฿ | 229 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
19.9434 ฿ - 22.0938 ฿ | 433 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
33.3282 ฿ - 36.9331 ฿ | 420 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
19.4437 ฿ - 21.5451 ฿ | 1520 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24.1863 ฿ - 26.7964 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29.161 ฿ - 32.3109 ฿ | 2730 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
27.0284 ฿ - 29.9463 ฿ | 218 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19.2072 ฿ - 21.2818 ฿ | 4170 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
12.8137 ฿ - 14.1968 ฿ | 2439 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
33.4308 ฿ - 37.0447 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
27.7378 ฿ - 30.736 ฿ | 319 มีในสต็อก |
M10
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18.297 ฿ - 20.2735 ฿ | 1855 มีในสต็อก |
M8
|
พลาสติกแข็ง
|
PP
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
38.1734 ฿ - 74.0224 ฿ | 91 มีในสต็อก |
M22
|
พลาสติกแข็ง
|
ไนลอน
|
|
||
57.9919 ฿ - 112.4457 ฿ | 72 มีในสต็อก |
M30
|
พลาสติกแข็ง
|
ไนลอน
|
|
||
23.3119 ฿ - 25.8237 ฿ | 97690 มีในสต็อก |
M16
|
พลาสติกแข็ง
|
ไนลอน
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ