Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 2.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

ตัวป้องกันด้านหน้าที่ยกขึ้นจะพอดีกับรูสลักเกลียวของหน้าแปลนได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อสภาวะอากาศและปิโตรเลียม ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

1502A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 33.0203 ฿
2000 - 7999 31.3695 ฿
8000 + 29.799 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

6,604.06 ฿

200 x 33.0203 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา