Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 10.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 300

ตัวป้องกันด้านหน้าที่ยกขึ้นจะพอดีกับรูสลักเกลียวของหน้าแปลนได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อสภาวะอากาศและปิโตรเลียม ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

30010A

55 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
35 - 349 320.717 ฿
350 - 1399 304.68 ฿
1400 + 289.447 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 35

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 35

ราคารวมทั้งหมด:

11,225.10 ฿

35 x 320.717 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 300

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา