Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

This Studded Flange Protector offers complete cover and bore protection for high-pressure applications. It provides a secure fit and is strong chemical resistant. It is blue and made of LDPE material. It is suitable for SAE Code 61 (3000 PSI).
รหัสรายการ:

34350

44 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
90 - 899 114.73 ฿
900 - 3599 108.986 ฿
3600 + 103.543 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 90

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 90

ราคารวมทั้งหมด:

10,325.70 ฿

90 x 114.73 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 152.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา