Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

ตัวป้องกันหน้าแปลน SAE ใช้สำหรับการใช้งานแรงดันสูง
รหัสรายการ:

34374

22610 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
700 - 6999 47.05 ฿
7000 - 279999 44.698 ฿
280000 + 42.461 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 700

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 700

ราคารวมทั้งหมด:

32,935.00 ฿

700 x 47.05 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา