Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

ตัวป้องกันหน้าแปลน SAE ใช้สำหรับการใช้งานแรงดันสูง
รหัสรายการ:

34383

54 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
700 - 6999 50.322 ฿
7000 - 279999 47.807 ฿
280000 + 45.417 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 700

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 700

ราคารวมทั้งหมด:

35,225.40 ฿

700 x 50.322 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา