Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 38.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

ตัวป้องกันหน้าแปลน SAE ใช้สำหรับการใช้งานแรงดันสูง
รหัสรายการ:

34385

62 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 54.465 ฿
4000 - 159999 51.741 ฿
160000 + 49.157 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

21,786.00 ฿

400 x 54.465 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา