Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

ตัวป้องกันหน้าแปลน SAE ใช้สำหรับการใช้งานแรงดันสูง
รหัสรายการ:

34386

33 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 77.03 ฿
2500 - 99999 73.178 ฿
100000 + 69.517 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

19,257.50 ฿

250 x 77.03 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 50.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา