Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

ตัวป้องกันหน้าแปลน LDPE สีดำนี้ช่วยปกป้องส่วนหน้าและพื้นที่โดยรอบรูขอเกี่ยว เหมาะสำหรับหน้าแปลนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2” และรับแรงกด 150 บาร์
รหัสรายการ:

43611

269 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
175 - 1749 24.193 ฿
1750 - 6999 22.982 ฿
7000 + 21.836 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 175

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 175

ราคารวมทั้งหมด:

4,233.78 ฿

175 x 24.193 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 150
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 50.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา