Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

ตัวป้องกันหน้าแปลน LDPE สีดำนี้ช่วยปกป้องส่วนหน้าและพื้นที่โดยรอบรูขอเกี่ยว เหมาะสำหรับหน้าแปลนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10” และรับแรงดันได้ 150 บาร์
รหัสรายการ:

43617

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 22

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 22

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 150
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 254 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา