Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 900, 1500

ตัวป้องกันด้านหน้าที่ยกขึ้นจะพอดีกับรูสลักเกลียวของหน้าแปลนได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อสภาวะอากาศและปิโตรเลียม ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

9001A

296 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 101.59 ฿
2500 - 99999 96.509 ฿
100000 + 91.683 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

25,397.50 ฿

250 x 101.59 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 900, 1500

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา