Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 3.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 900

ตัวป้องกันด้านหน้าที่ยกขึ้นจะพอดีกับรูสลักเกลียวของหน้าแปลนได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อสภาวะอากาศและปิโตรเลียม ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

9003A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 377.33 ฿
500 - 1999 358.463 ฿
2000 + 340.539 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

18,866.50 ฿

50 x 377.33 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 900

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา