Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 61

ตัวป้องกันหน้าแปลน SAE J518 แบบสวมเร็วจะให้การครอบคลุมอย่างเต็มที่ด้วยห่วงดึงที่อยู่ในตำแหน่งที่แน่นหนาในรูสลัก ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

BFP3A

1700 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 39.5521 ฿
500 - 1999 37.5756 ฿
2000 + 35.6973 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,977.61 ฿

50 x 39.5521 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
รหัส SAE 61
ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา