Menu Search

ฝาครอบหน้าแปลนยืดหยุ่น - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 0.750 in ; ; ธรรมชาติ; PE

ฝาครอบแบบแยกหน้าแปลน SAE J518 จะปกป้องพื้นผิวกลึงบนการเชื่อมต่อแบบแยกหน้าแปลน ผลิตจากโพลีเอทิลีนโปร่งแสงตามธรรมชาติ ดังนั้นโอริงที่ประกอบบนหน้าแปลนจึงยังมองเห็นได้ผ่านฝาปิด ดีไซน์แบบลูกปัดแบบล็อกภายในช่วยให้เข้ากันได้พอดี ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

Q3A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 5.54 ฿
30000 - 1199999 5.262 ฿
1200000 + 5.002 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

16,620.00 ฿

3000 x 5.54 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา