Menu Search

ฝาครอบหน้าแปลนยืดหยุ่น - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1.250 in ; ; ธรรมชาติ; PE

ฝาครอบแบบแยกหน้าแปลน SAE J518 จะปกป้องพื้นผิวกลึงบนการเชื่อมต่อแบบแยกหน้าแปลน ผลิตจากโพลีเอทิลีนโปร่งแสงตามธรรมชาติ ดังนั้นโอริงที่ประกอบบนหน้าแปลนจึงยังมองเห็นได้ผ่านฝาปิด ดีไซน์แบบลูกปัดแบบล็อกภายในช่วยให้เข้ากันได้พอดี ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

Q5A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1700 - 16999 7.809 ฿
17000 - 67999 7.419 ฿
68000 + 7.048 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1700

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1700

ราคารวมทั้งหมด:

13,275.30 ฿

1700 x 7.809 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา