Menu Search

ฝาครอบหน้าแปลนยืดหยุ่น - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1.500 in ; ; ธรรมชาติ; PE

ฝาครอบแบบแยกหน้าแปลน SAE J518 จะปกป้องพื้นผิวกลึงบนการเชื่อมต่อแบบแยกหน้าแปลน ผลิตจากโพลีเอทิลีนโปร่งแสงตามธรรมชาติ ดังนั้นโอริงที่ประกอบบนหน้าแปลนจึงยังมองเห็นได้ผ่านฝาปิด ดีไซน์แบบลูกปัดแบบล็อกภายในช่วยให้เข้ากันได้พอดี ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

Q6A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1200 - 11999 9.661 ฿
12000 - 479999 9.178 ฿
480000 + 8.719 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1200

ราคารวมทั้งหมด:

11,593.20 ฿

1200 x 9.661 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา