Menu Search

ฝาครอบหน้าแปลนยืดหยุ่น - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 2.000 in ; ; ธรรมชาติ; PE

ฝาครอบแบบแยกหน้าแปลน SAE J518 จะปกป้องพื้นผิวกลึงบนการเชื่อมต่อแบบแยกหน้าแปลน ผลิตจากโพลีเอทิลีนโปร่งแสงตามธรรมชาติ ดังนั้นโอริงที่ประกอบบนหน้าแปลนจึงยังมองเห็นได้ผ่านฝาปิด ดีไซน์แบบลูกปัดแบบล็อกภายในช่วยให้เข้ากันได้พอดี ไม่ต้องใช้ตัวยึด
รหัสรายการ:

Q7A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
750 - 7499 14.76 ฿
7500 - 299999 14.022 ฿
300000 + 13.322 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 750

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 750

ราคารวมทั้งหมด:

11,070.00 ฿

750 x 14.76 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ 50.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา