Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
78 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
35.6973 ฿ - 39.5521 ฿ 10 มีในสต็อก
76.2 mm
สีน้ำเงิน
76.2 mm
PE
3000
129.6273 ฿ - 143.6323 ฿ 658 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
660.0268 ฿ - 731.3321 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
203.2 mm
สีดำ
LDPE
900
40.0562 ฿ - 44.384 ฿ 101 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
59.2322 ฿ - 65.6301 ฿ 1288 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
93.5241 ฿ - 103.6296 ฿ 2494 มีในสต็อก
152.4 mm
สีดำ
LDPE
600
35.4206 ฿ - 39.2487 ฿ 447 มีในสต็อก
25.4 mm
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
52.745 ฿ - 58.4425 ฿ 376 มีในสต็อก
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
99.5606 ฿ - 110.3175 ฿ 44 มีในสต็อก
152.4 mm
สีน้ำเงิน
PE
150
166.4534 ฿ - 184.4336 ฿ 17 มีในสต็อก
254 mm
สีน้ำเงิน
PE
150
19.4124 ฿ - 21.5049 ฿ 530 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
17.6367 ฿ - 19.5373 ฿ 1900 มีในสต็อก
25.4 mm
สีน้ำเงิน
PE
150
29.3172 ฿ - 32.4849 ฿ 125 มีในสต็อก
50.8 mm
สีน้ำเงิน
PE
150
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
203.2 mm
สีดำ
LDPE
300
14 มีในสต็อก
101.6 mm
สีดำ
LDPE
150
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
203.2 mm
สีดำ
LDPE
150
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
152.4 mm
สีดำ
LDPE
150
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
254 mm
สีดำ
LDPE
150
153 มีในสต็อก
304.8 mm
สีดำ
LDPE
150
54.3914 ฿ - 60.2673 ฿ 399 มีในสต็อก
50.8 mm
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
  • จาก 4
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

498751

ช่วงราคา
39.5521 ฿ - 35.6973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498757

ช่วงราคา
143.6323 ฿ - 129.6273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498769

ช่วงราคา
731.3321 ฿ - 660.0268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    203.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498759

ช่วงราคา
44.384 ฿ - 40.0562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498765

ช่วงราคา
65.6301 ฿ - 59.2322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 600; LDPE; สีดำ

498774

ช่วงราคา
103.6296 ฿ - 93.5241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34373

ช่วงราคา
39.2487 ฿ - 35.4206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
447 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 63.5 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34377

ช่วงราคา
58.4425 ฿ - 52.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

34350

ช่วงราคา
110.3175 ฿ - 99.5606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

39817

ช่วงราคา
184.4336 ฿ - 166.4534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

34341

ช่วงราคา
21.5049 ฿ - 19.4124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

34342

ช่วงราคา
19.5373 ฿ - 17.6367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

34346

ช่วงราคา
32.4849 ฿ - 29.3172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300; LDPE; สีดำ

498770


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    203.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43614


ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    101.6 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43616


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    203.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43615


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43617


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43618


ระดับสินค้าคงคลัง
153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    304.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34376

ช่วงราคา
60.2673 ฿ - 54.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm