Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
35.6973 ฿ - 39.5521 ฿ 10 มีในสต็อก
76.2 mm
สีน้ำเงิน
76.2 mm
PE
3000
35.4206 ฿ - 39.2487 ฿ 447 มีในสต็อก
25.4 mm
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
52.745 ฿ - 58.4425 ฿ 376 มีในสต็อก
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
54.3914 ฿ - 60.2673 ฿ 399 มีในสต็อก
50.8 mm
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
40.8281 ฿ - 45.2406 ฿ 3650 มีในสต็อก
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
66.8437 ฿ - 74.067 ฿ 33 มีในสต็อก
50.8 mm
6000 PSI
สีแดง
PE
6000
14.469 ฿ - 16.0305 ฿ 5733 มีในสต็อก
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
28.5275 ฿ - 31.6104 ฿ 2373 มีในสต็อก
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
36.9331 ฿ - 40.9218 ฿ 141283 มีในสต็อก
6000 PSI
สีแดง
PE
6000
47.2662 ฿ - 52.3703 ฿ 62 มีในสต็อก
6000 PSI
สีแดง
PE
6000
47.2662 ฿ - 52.3703 ฿ 16541 มีในสต็อก
6000 PSI
สีแดง
PE
6000
43.6701 ฿ - 48.3861 ฿ 1699 มีในสต็อก
25.4 mm
6000 PSI
สีแดง
PE
6000
40.7924 ฿ - 45.2005 ฿ 2721 มีในสต็อก
3000 PSI
สีน้ำเงิน
PE
3000
7.558 ฿ - 8.3744 ฿ 7809 มีในสต็อก
12.7 mm
สีแดง
12.7 mm
PE
6000
60.3878 ฿ - 66.9106 ฿ 118 มีในสต็อก
101.6 mm
สีน้ำเงิน
PE
3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

498751

ช่วงราคา
39.5521 ฿ - 35.6973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34373

ช่วงราคา
39.2487 ฿ - 35.4206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
447 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 63.5 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34377

ช่วงราคา
58.4425 ฿ - 52.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34376

ช่วงราคา
60.2673 ฿ - 54.3914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34374

ช่วงราคา
45.2406 ฿ - 40.8281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34386

ช่วงราคา
74.067 ฿ - 66.8437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    6000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34372

ช่วงราคา
16.0305 ฿ - 14.469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 12.7 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34371

ช่วงราคา
31.6104 ฿ - 28.5275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34382

ช่วงราคา
40.9218 ฿ - 36.9331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141283 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    6000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 38.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34385

ช่วงราคา
52.3703 ฿ - 47.2662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    6000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34384

ช่วงราคา
52.3703 ฿ - 47.2662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    6000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34383

ช่วงราคา
48.3861 ฿ - 43.6701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1699 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    6000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34375

ช่วงราคา
45.2005 ฿ - 40.7924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2721 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รหัส SAE
    3000 PSI
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

498754

ช่วงราคา
8.3744 ฿ - 7.558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

498752

ช่วงราคา
66.9106 ฿ - 60.3878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    101.6 mm