Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - ความยาวรูติดตั้ง - 50.0 mm | 1.969 in; ความกว้างรูยึด - 25.0 mm | 0.984 in; ; ธรรมชาติ

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนและแม่กุญแจมีลักษณะโปรไฟล์ต่ำซึ่งสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถรับระยะกริป การกด และประกอบได้ง่าย เหมาะกับงานภายนอกและภายในที่หลากหลาย รวมถึงหน้าบานและตู้ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยมีตัวเลือกลูกกุญแจหลายแบบ และมีตัวเลือกวัสดุและการแต่งผิวหลายแบบ
รหัสรายการ:

10811110547E

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 24 1,221.218 ฿
25 - 249 1,160.165 ฿
250 + 1,102.159 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,221.22 ฿

1 x 1,221.218 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา