Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; ผิวด้าน ; สีดำ ; ความยาวด้ามจับ 176.0 mm | 6.929 in

ด้ามจับแบบหมุนพร้อมล็อกสังกะสีอัลลอยแบบมีแผ่นปิดด้านหลัง PA66, เพลา และแผ่นปิดแกนล็อก
รหัสรายการ:

20023911

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 1,495.4926 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

149,549.26 ฿

100 x 1,495.4926 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 176.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 49.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.5 - 2.0 mm
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุฝาครอบ PA66
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ผิวด้าน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา