Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - ไนลอน ; ไม่ตกแต่ง ; สีดำ ; ความยาวด้ามจับ 162.0 mm | 6.378 in

ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บไว้ที่อื่นได้เมื่อไม่ใช้งาน เหมาะสำหรับตู้เก็บของ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และฝาครอบเครื่องจักร
รหัสรายการ:

20025014

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 480.209 ฿
500 + 456.202 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

48,020.90 ฿

100 x 480.209 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 162.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 33.6 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุฝาครอบ โพลีเอไมด์
สี สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง
ที่จับสูงสุด 18.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา