Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - ความยาวรูติดตั้ง - 50.0 mm | 1.969 in; ความกว้างรูยึด - 25.0 mm | 0.984 in; PA; สีดำ

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนและแม่กุญแจมีลักษณะโปรไฟล์ต่ำซึ่งสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถรับระยะกริป การกด และประกอบได้ง่าย เหมาะกับงานภายนอกและภายในที่หลากหลาย รวมถึงหน้าบานและตู้ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยมีตัวเลือกลูกกุญแจหลายแบบ และมีตัวเลือกวัสดุและการแต่งผิวหลายแบบ
รหัสรายการ:

208203234E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 648.5917 ฿
250 - 999 616.1603 ฿
1000 + 585.353 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

16,214.79 ฿

25 x 648.5917 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 160.0 mm
ความกว้างของด้ามจับ 35.0 mm
สี สีดำ
ที่จับสูงสุด 24.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา