Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - ความยาวรูติดตั้ง - 50.0 mm | 1.969 in; ความกว้างรูยึด - 25.0 mm | 0.984 in; ; สีดำ

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนและแม่กุญแจมีลักษณะโปรไฟล์ต่ำซึ่งสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถรับระยะกริป การกด และประกอบได้ง่าย เหมาะกับงานภายนอกและภายในที่หลากหลาย รวมถึงหน้าบานและตู้ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยมีตัวเลือกลูกกุญแจหลายแบบ และมีตัวเลือกวัสดุและการแต่งผิวหลายแบบ
รหัสรายการ:

208203247E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 856.055 ฿
250 - 999 813.245 ฿
1000 + 772.589 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

21,401.38 ฿

25 x 856.055 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา