Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ; ;

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
รหัสรายการ:

600486

560 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 70.176 ฿
500 - 1999 66.668 ฿
2000 + 63.337 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,508.80 ฿

50 x 70.176 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ สแตนเลส
วัสดุเต็ม สแตนเลส
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) สลักเกลียว: M6x50

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา