Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.9 - 16.1 mm | 0.549 - 0.634 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.5 - 17.7 mm | 0.610 - 0.695 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE สีน้ำเงินออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด
รหัสรายการ:

020A

6000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
6000 - 11999 2.598 ฿
12000 - 23999 2.469 ฿
24000 + 2.343 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 6000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 6000

ราคารวมทั้งหมด:

15,588.00 ฿

6000 x 2.598 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม 12.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา