Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 45.9 - 46.3 mm | 1.807 - 1.823 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 44.3 - 45.0 mm | 1.744 - 1.772 in ;

ฝาครอบและจุกอุดเรียวสีแดงออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกรายการนี้มีสัน 6 ซี่ที่ก้านเพื่อการยึดที่แน่นพอดีเมื่อใช้เป็นจุกอุด ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหาย สิ่งสกปรก ความชื้น และการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
รหัสรายการ:

10439

2595 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 - 14999 4.00 ฿
15000 - 59999 3.80 ฿
60000 + 3.61 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1500

ราคารวมทั้งหมด:

6,000.00 ฿

1500 x 4.00 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา