Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.3 - 34.4 mm | 1.311 - 1.354 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.4 - 32.8 mm | 1.236 - 1.291 in ;

ฝาครอบและจุกอุดเรียวสีแดงออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกรายการนี้มีสัน 6 ซี่ที่ก้านเพื่อการยึดที่แน่นพอดีเมื่อใช้เป็นจุกอุด ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหาย สิ่งสกปรก ความชื้น และการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
รหัสรายการ:

11167

70116 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 4.96 ฿
25000 - 99999 4.714 ฿
100000 + 4.478 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

12,400.00 ฿

2500 x 4.96 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา