Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 54.0 - 58.4 mm | 2.126 - 2.299 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50.8 - 55.0 mm | 2 - 2.165 in ;

ฝาครอบและจุกอุดเรียวสีแดงออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกรายการนี้มีสัน 6 ซี่ที่ก้านเพื่อการยึดที่แน่นพอดีเมื่อใช้เป็นจุกอุด ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหาย สิ่งสกปรก ความชื้น และการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
รหัสรายการ:

12431

49006 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 7.3884 ฿
4000 - 15999 7.0181 ฿
16000 + 6.6701 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

2,955.36 ฿

400 x 7.3884 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา