Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - มาตรฐาน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.9 - 7.7 mm | 0.232 - 0.303 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7.6 - 9.3 mm | 0.299 - 0.366 in

รหัสรายการ:

7-W

5000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.589 ฿
50000 - 199999 2.459 ฿
200000 + 2.339 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

12,945.00 ฿

5000 x 2.589 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา