Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 107.1 - 112.9 mm | 4.217 - 4.445 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 105.0 - 111.2 mm | 4.134 - 4.378 in ;

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE สีน้ำเงินออกแบบมาเพื่อเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดหรือปิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลายขนาด ใช้งานและถอดได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุกอุด ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหาย สิ่งสกปรก ความชื้น และการกัดกร่อนในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
รหัสรายการ:

94

22037 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 50.405 ฿
2000 - 7999 47.885 ฿
8000 + 45.491 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

10,081.00 ฿

200 x 50.405 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา