Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดทรงสอบ - มาตรฐาน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 mm | 1.339 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in ; 8.0 mm | 0.315 in

จุกอุดรูกลมทำจากซิลิโคนสีดำ (ค่าความแข็ง 55 Shore), RMS-417
รหัสรายการ:

RHP-2

100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 15.345 ฿
10000 - 39999 14.579 ฿
40000 + 13.851 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

15,345.00 ฿

1000 x 15.345 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
ความสูงโดยรวม 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา