Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.2 - 15.4 mm | 0.52 - 0.606 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14.7 - 16.9 mm | 0.579 - 0.665 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรู M18 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 25.4 มม. | 1 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

18351

104429 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
6000 - 59999 1.415 ฿
60000 - 239999 1.346 ฿
240000 + 1.276 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 6000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 6000

ราคารวมทั้งหมด:

8,490.00 ฿

6000 x 1.415 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) Plug: M18
วัสดุ LDPE - PIR
สี สีแดง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา