Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 49.6 - 52.0 mm | 1.953 - 2.047 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 51.5 - 54.1 mm | 2.028 - 2.13 in

The Wide Flange tapered cap & plug design gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. The tapered design allows the part to plug multiple ID's or cap multiple OD's. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
รหัสรายการ:

18368

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 17.242 ฿
5000 - 19999 16.379 ฿
20000 + 15.563 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

8,621.00 ฿

500 x 17.242 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ LDPE - PIR
สี สีแดง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา