Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.82 - 4.5 mm | 0.111 - 0.177 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.39 - 6.1 mm | 0.173 - 0.24 in

The Wide Flange tapered cap & plug design gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. The tapered design allows the part to plug multiple ID's or cap multiple OD's. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
รหัสรายการ:

LF2A

1540019 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5500 - 54999 2.343 ฿
55000 - 219999 2.227 ฿
220000 + 2.116 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5500

ราคารวมทั้งหมด:

12,886.50 ฿

5500 x 2.343 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 11.81 mm
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา