Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.5 mm
1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ 3930 มีในสต็อก
สีเหลือง
12.0 mm
2.6457 ฿ - 2.9313 ฿ 18 มีในสต็อก
สีเหลือง
22.0 mm
1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ 10293 มีในสต็อก
สีเหลือง
18.0 mm
1.9363 ฿ - 2.146 ฿ 3407 มีในสต็อก
สีเหลือง
20.0 mm
1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ 5036 มีในสต็อก
สีเหลือง
14.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10080

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10839

ช่วงราคา
1.1332 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10224

ช่วงราคา
2.9313 ฿ - 2.6457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10841

ช่วงราคา
1.5125 ฿ - 1.3652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10842

ช่วงราคา
2.146 ฿ - 1.9363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10840

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm