Menu Search

ขอเกี่ยวกุญแจ - กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.; ความยาวที่จับ - 36.0 mm | 1.417 in; สังกะสีอัลลอย

ล็อกมีฝาครอบเหมาะสำหรับใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวน ซีลที่ตรงตามมาตรฐาน IP65 และให้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยาง
รหัสรายการ:

06411152034E

846 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 449.0779 ฿
500 - 1999 426.6316 ฿
2000 + 405.2962 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

22,453.90 ฿

50 x 449.0779 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จบ แผ่นโครม
การรับรอง IP65
ประเภทคีย์ กุญแจไขควงสองด้าน 5.0 มม.
รูปทรงรูยึด 22.2 x 19.2 มม.
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 20.0 mm
ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm
ความยาวที่จับ 36.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา