Menu Search

ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

ล็อกมีฝาครอบเหมาะสำหรับใช้กับแผงอย่างหนา เช่น แผงที่เป็นฉนวน ซีลที่ตรงตามมาตรฐาน IP65 และให้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยาง
รหัสรายการ:

06411154034E

2288 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 551.968 ฿
500 - 1999 524.369 ฿
2000 + 498.153 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

27,598.40 ฿

50 x 551.968 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
การรับรอง IP65
มาตรฐาน IP65
ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา