Menu Search

หกเหลี่ยม สเปเซอร์ M3 12.0 6.0 6.0 PEEK

ตัวเว้นวรรคหกเหลี่ยมแบบเกลียว - PEEK มีเส้นด้ายแบบเมียม มีความทนทานต่อสารเคมี ทนไฟได้ดี และทนต่อความร้อน (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
รหัสรายการ:

20767013

4562 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 141.515 ฿
100 + 134.439 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,830.30 ฿

20 x 141.515 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M3
l1 12.0
l2 6.0
A/F 6.0
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รายละเอียด UL94 V-0
มาตรฐาน UL
ความต้านทานแรงดึง N 116N/mm²

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา