Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว 5/8 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 29.5 mm | 1.161 in สีเหลือง HDPE

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว BSP/Gas จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498557

94206 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 7.7632 ฿
5000 - 19999 7.375 ฿
20000 + 7.0047 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,881.60 ฿

500 x 7.7632 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
รูปแบบการยึด มีเกลียว
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) BSP, GAS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 5/8 x 14
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.5 mm
ความสูงโดยรวม 21.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา