Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว 3/4 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in สีเหลือง HDPE

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว BSP/Gas จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498558

353124 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 8.5529 ฿
2500 - 9999 8.129 ฿
10000 + 7.7186 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,138.23 ฿

250 x 8.5529 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) BSP, GAS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3/4 x 14
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm
ความสูงโดยรวม 21.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา