Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว 1 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง HDPE

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว BSP/Gas จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498684

175742 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 6.4247 ฿
2500 + 6.099 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,606.18 ฿

250 x 6.4247 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) BSP, GAS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1 x 11
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 40.0 mm
ความสูงโดยรวม 23.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา