Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว 13/4 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 62.0 mm | 2.441 in สีเหลือง HDPE

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงไนไทรล์เพื่อป้องกันเกลียว BSP/Gas จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498687

72930 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 25.8594 ฿
1000 - 3999 24.57 ฿
4000 + 23.3386 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,585.94 ฿

100 x 25.8594 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) BSP, GAS
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 13/4 x 11
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 62.0 mm
ความสูงโดยรวม 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา