Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ; ; สีแดง ; LDPE - PIR

This threaded protection cap protects a 1-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
รหัสรายการ:

10204

632 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 2.946 ฿
1000 - 3999 2.803 ฿
4000 + 2.659 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

294.60 ฿

100 x 2.946 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ GAS
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE - PIR
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 36.0 mm
ความสูงโดยรวม 19.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา